Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M - Kabel
2901605

Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: Axioline Realtime I/O; přípojka 1: Jednotlivé žíly (8-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový, 90 °-vývod); délka kabelu: 1 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 předem osazených otevřených konců, pro připojení k V/V systému Axioline Realtime
14pólový konektor, zastříknutý
Popisovací pole na zástrčce
Propojení 1:1
Přenos vždy 8 kanálů