SAC-5P-FS/2,5-980/SD G AMK
-
Systémový kabel sběrnice
1575547
Systémový kabel sběrnice, FireWire, 5-pólový, PUR, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 2,5 m, Zákaznická varianta
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Typ senzoru | FireWire |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 2,5 m |
FireWire [980] | |
Hmotnost vedení | 59 kg/km |
Počet pólů | 6 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | FireWire [980] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
signální doba běhu | 4,6 ns/m |
Rychlost šíření signálu | 0,72 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
stavba vodiče napájení | 19x 0,20 mm |
Napájecí napětí AWG | 20 |
Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² (Signální vedení) |
2x 0,5 mm² (Napájecí zdroj) | |
Průměr žíly, včetně izolace | ≤ 1,05 mm (Signální vedení) |
nom. 1,4 mm (Napájecí zdroj) | |
Vnější průměr vedení | 6,70 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | Zell-PE (Signální vedení) |
PVC (Napájecí zdroj) | |
Dílčí žíla, barva | bílo-modrá, bílo-oranžová, bílá, černá |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
Celkové zkrucování | 2 páry s 2 žílami napájení k jádru |
Max. odpor vedení | 150 Ω/km |
Izolační odpor | 5 GΩ*km |
Vazební odpor | 5,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 % (při 100 MHz) |
Provozní kapacita | 42 pF (na metr) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 125 V |
Zkušební napětí | 1000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 34 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 30 N |
útlum stínění | 60,00 dB (do 1 000 MHz) |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-2-2 |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | Odolnost proti mikrobům podle DIN VDE 0282 |
Odolnost proti hydrolýze podle DIN 53504 | |
Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-20 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) | |
0 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1575547 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CKA |
GTIN | 4046356435161 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 226,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 222,22 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno