SAC-4P- 1,0-931/M12FSD
-
Systémový kabel sběrnice
1400872
Systémový kabel sběrnice, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: D, délka kabelu: 1 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Kódování | D |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | Ethernet |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5, 100 MBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A (Konektor/zásuvka podle IEC 61076-2-101, zohledněte technické údaje vedení) |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | D (Data) |
Délka vedení | 1 m |
Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Normy/předpisy týkající se vodičů | Požadavky na elektrický systém EN 50288-2-2 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,98 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,20 mm |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Výkonnost | cca. 45 nF/km (při 1 kHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Proudová kapacita vedení | 2,00 A (podle DIN VDE 0891-1) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 80 N |
Přeslechový útlum (NEXT) | 65,3 dB (při 1 MHz) |
56,3 dB (při 4 MHz) | |
50,3 dB (při 10 MHz) | |
47,2 dB (při 16 MHz) | |
45,8 dB (při 20 MHz) | |
42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
35,3 dB (při 100 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
53,3 dB (při 4 MHz) | |
47,3 dB (při 10 MHz) | |
44,2 dB (při 16 MHz) | |
42,8 dB (při 20 MHz) | |
39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
32,3 dB (při 100 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
24,1 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
20,1 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
6 dB (při 4 MHz) | |
9,5 dB (při 10 MHz) | |
12,1 dB (při 16 MHz) | |
13,6 dB (při 20 MHz) | |
17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
32 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UL VW1 | |
podle UN ECE-R 118.03 | |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-20 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) | |
0 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1400872 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJI |
GTIN | 4046356512954 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 67,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 67,2 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno