CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN
-
Kabel
2304212
Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); přípojka 1: Konektor Fujitsu (1x 40-pólový); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (4x 14-pólový); délka kabelu: 2 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Systémový kabel |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
Podporovaná řídicí jednotka OMRON CQM1 | |
Vhodná V/V karta | ID112 |
ID213 | |
ID214 | |
Podporovaná řídicí jednotka OMRON CS1/C200H | |
Vhodná V/V karta | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Podporovaná řídicí jednotka OMRON C200H | |
Vhodná V/V karta | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Podporovaná řídicí jednotka OMRON CJ1 | |
Vhodná V/V karta | ID231 |
ID261 |
Délka vedení | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 10 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | 10X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 10x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 6,10 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 98 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
provedení kabelu | Dělený kabel pro čtyři moduly |
Barevný kód | |
černá | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (1) |
hnědá | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-1 (2) |
červená | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK14-1 (3) |
oranžová | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK14-1 (4) |
žlutá | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-1 (5) |
zelená | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-1 (6) |
modrá | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-1 (7) |
fialová | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-1 (8) |
šedá | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-1 (9) |
černá | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-2 (1) |
hnědá | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-2 (2) |
červená | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-2 (3) |
oranžová | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-2 (4) |
žlutá | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-2 (5) |
zelená | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-2 (6) |
modrá | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-2 (7) |
fialová | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-2 (8) |
šedá | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-2 (9) |
černá | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-3 (1) |
hnědá | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (2) |
červená | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK14-3 (3) |
oranžová | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK14-3 (4) |
žlutá | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-3 (5) |
zelená | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-3 (6) |
modrá | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-3 (7) |
fialová | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-3 (8) |
šedá | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-3 (9) |
černá | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-4 (1) |
hnědá | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-4 (2) |
červená | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-4 (3) |
oranžová | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-4 (4) |
žlutá | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-4 (5) |
zelená | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-4 (6) |
modrá | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-4 (7) |
fialová | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-4 (8) |
šedá | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-4 (9) |
Přípojka 1 | |
Typ připojení | Konektor Fujitsu |
Provedení | FCN 367 |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 40 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 4 |
Počet pólů | 14 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2304212 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK226O |
Strana katalogu | Strana 484 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918929831 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 428,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 415 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d9882b85-4797-450a-9d2a-005795ce4fb5 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rozštěpení 32 kanálů do 4 x 8 kanálů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno