STN 16
-
Svornice s odpojením N
3038286
Svornice s odpojením N, Pokyn pro montáž:
Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic vloženy každých 20 cm., jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 76 A, Pružinová svorka, 1. patro, připojení vpravo, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: modrá
Detaily výrobku
Všeobecně | Pokyn pro montáž: Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic vloženy každých 20 cm. |
Typ produktu | Instalační svorka |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,43 W |
Proudová zatížitelnost přípojnice N | 140 A |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 16 mm² |
1. patro, připojení vpravo | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 18 mm |
válečkový kalibr | A7 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 4 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 6 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Jmenovitý proud | 76 A |
Zatěžovací proud maximální | 76 A (při průřezu vodiče 25 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 16 mm² |
Šířka | 12 mm |
Šířka krytu | 2 mm |
Barva | modrá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 16 mm² | 7,6 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 (+/- 2) ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Otřesy | |
Forma rázu | polosinusová forma |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 55 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Objednací číslo | 3038286 |
Ks/bal. | 25 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 42,42 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,52 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
AP-NLS - Krycí profil 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Šroubovák 1206612
-
D-STI 10/16 - Koncová krytka 3038309
-
AB-STI 16/10 - Opěra 3037669
-
ST-IL - Montážní materiál 3039900
-
AP-NLS N - Krycí profil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
ZBF 12 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825018
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824670
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829686
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
AKG 16 BU - Připojovací svorka 0423014
-
AKG 35 BU - Připojovací svorka 0424013
-
IAK 16 - Odbočovací svornice 2715982
Vaše výhody
Rozpojovací kluzáky N se nacházejí u všech šroubových a pružinových instalačních svornic společnosti Phoenix Contact na stejné pozici
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno