UKH 150-3L/N/FE-F - Svornice pro velký proud
3076620

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 309 A, počet přípojek: 10, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 150 mm2, průřez: 35 mm2 - 150 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: šedá/modrá/černá-žlutá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty