US 4-PE - Svornice ochranného vodiče
1769941

Svornice ochranného vodiče, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zeleno-žlutá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty