Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.
IB IL AI 2/SF
-
Svornice Inline
2726285
Vstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 2 vstupy,0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, technika připojení 2 vodiči
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Provedení | modulární |
Modul | |
ID-kód (dez) | 127 |
ID-kód (hex) | 7F |
Délkový kód (hex) | 02 |
Délkový kód (dec) | 02 |
Vstupní adresní prostor | 4 Byte |
Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
Délka registru | 32 Bit |
Potřeba parametrických dat | 6 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 60 mA |
typ. 45 mA | |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 18 mA |
typ. 13 mA | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: periferní zařízení / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Analogový: Všeobecné | |
Název vstupu | analogové vstupy |
Počet vstupů | max. 2 (jednostranně zakončeno) |
Doba převodu A/D | 120 µs (na kanál) |
Rozlišení převodníku A/D | 16 Bit |
Typ připojení | Inline stíněný konektor |
Technologie připojení | 2-vodič (stíněné) |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Vstupní odpor vstupu napětí | < 220 kΩ |
Datové formáty | IB IL, IB ST, IB RT, normované zobrazení |
Mezní frekvence (3 dB) | 40 Hz |
Analogový: Napěťové vstupy | |
Počet vstupů | 2 (Samostatně ukončené napěťové vstupy) |
Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Vstupní odpor vstupu napětí | 220 kΩ |
Princip měření | postupná aproximace |
Rozlišení měřené hodnoty | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
Znázornění naměřených hodnot | 16 bitů dvojkový doplněk |
Analogový: | |
Počet vstupů | 2 (jednostranně zakončené proudové vstupy) |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω 0,02 % |
Mezní frekvence (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Barva | zelená |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2726285 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI141 |
GTIN | 4017918162870 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 72,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 72,8 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno