Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k zachycení digitálních signálů.
IB IL 24 DI 2
-
Svornice Inline
2726201
Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 2 vstupů, 24 V DC, technika připojení 4 vodičem
Detaily výrobku
Provedení | modulární |
Počet kanálů | 2 |
Modul | |
ID-kód (dez) | 190 |
ID-kód (hex) | BE |
Délkový kód (hex) | C2 |
Délkový kód (dec) | 194 |
Kanál procesních údajů | 2 Bit |
Vstupní adresní prostor | 2 Bit |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 2 Bit |
Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 35 mA |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 0,5 A |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Počet vstupů | 2 (EN 61131-2 typ 1) |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
Vstupní napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Doba odezvy typická | < 1 ms |
Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Inline místní sběrnice | |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2726201 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI131 |
Strana katalogu | Strana 62 (AX-2007) |
GTIN | 4017918162849 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 65,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 44,89 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
ESL 62X10 - Vkládací proužek 0809492
-
IB IL SCN-8-CP - Konektory Inline 2727608
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803618
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
Vaše výhody
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Přípojky pro 2 digitálních senzorů
Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
Diagnostika a ukazatel stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno