PP-H 1,5/S/20
-
Zástrčka
3061899
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 20, počet pólů: 20, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svorková zástrčka |
Počet pólů | 20 |
Rozteč | 3,5 mm |
Počet přípojek | 20 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 20 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
Počet přípojek na jedno patro | 20 |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm |
válečkový kalibr | A1 / B1 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 17,5 A (Respektujte snížení výkonu) |
Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Šířka | 70 mm |
Výška | 16,5 mm |
Hloubka | 31,3 mm |
Rozteč | 3,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C (max. provozní teplota viz snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Objednací číslo | 3061899 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2244 |
GTIN | 4046356860444 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,38 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 34,38 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PR 1,5/S - Pojistka 3212882
-
PR 1,5/S/2 - Pojistka 3212895
-
PRZ 1,5/S - Pojistka 3212905
-
AI-S 1 - 8 TQ - Dutinka vodiče 1200293
-
PZ 1,5/S/2 - Odlehčovač tahu 3212918
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Značkovače pro svorky 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Značkovače pro svorky 0829644
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PZ 1,5/S/2 - Odlehčovač tahu 3212918
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
ST-BW 0 - Ovládací nástroj 1200135
Vaše výhody
Možnost velkoplošného popisu
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno