PP-H 1,5/S/19(1GNYE/18GY) - Zástrčka
3061870

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 19, počet pólů: 19, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, barva: zelená/žlutošedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem