ZFKDS 1-V-3.81 4 POS. PRINTED - Svorka desky plošných spojů
5605855

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: ZFKDS(A) 1-V, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst