LPTA 2,5/11-5,0BKLCBKBDWH17.2 - Svorka desky plošných spojů
1776026

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 11, řada výrobků: LPTA 2,5/, rozteč: 5 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 30 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Intuitivní ovládání díky barevně odsazeným ovládacím páčkám