BCW-500X10- 8 GN - Svorka desky plošných spojů
1304184

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 15 A, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,6 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů