VAL-CP-3C-350
-
Svodič přepětí typu 2
2859547
Výměnný svodič přepětí pro 3fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE v jednom společném vodiči (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-C |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 3 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Provozní proud | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 4,5 Nm |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vedení AWG | 12 ... 4 |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 37,25 mm |
| Výška | 98 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Dělicí jednotka | 2 HM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PBT-FR |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PBT-FR |
| Ochranné cesty | L-PEN |
| Směr působení | 3L-N/PE |
| Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PEN) | 350 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 40 A (Vidlice kabelového oka Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (Koncovka vodiče TWIN 2x 10 mm²) | |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PEN) | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
| Ochranná úroveň Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Zbytkové napětí Ures (L-PEN) | ≤ 1,5 kV (při In) |
| ≤ 1,3 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (při 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (při 2 kA) | |
| TOV reakce při UT (L-PEN) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Doba odezvy tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 40 A (Vidlice kabelového oka gG / Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (Koncovka vodiče gG / TWIN 2x 10 mm²) | |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Jmenovitý proud svodiče In (L-L) | 20 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (L-N) | 20 kA |
| Ochranné cesty | L-L |
| L-N | |
| Jmenovité napětí | 277/480 V AC |
| Systém pro rozvod energie | Wye |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-L) | 3280 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-N) | 2000 V |
| Typ SPD | 4CA |
| Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
| Provozní napětí | 125 V AC |
| Provozní proud AC | 1 A AC |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 2 (neohebný) |
| 14 ... 4 (flexibilní) | |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2859547 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1311 |
| GTIN | 4017918960827 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 321 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 320,5 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno