PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC - Světlo stroje LED
2702933

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/95 °, délka: 190 mm, průměr: 40 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům, zapojitelné do série

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Prostorově úsporné díky nízkému průměru
Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
Cílené osvětlení díky možnosti kývání
Krytí IP67 a odolnost vůči chladicím a mazacím látkám dovoluje použití obráběcích strojů
Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
Bezpečnostní sklo umožňuje použití i v prostředí s potenciálním mechanickým namáháním
Nejnižší náklady na propojení díky sériovému zapojení
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60000 hod