Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PLD M 140 W 615/D35/SC - Světlo stroje LED
1118024

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 85 °/101 °, délka: 615 mm, průměr: 35 mm, krytí: IP54, možnost natočení, Ztlumení, zapojitelné do série

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
Otočný pomocí příslušenství až do ±75°
Ztlumení
Zapojitelné do série
Stupeň ochrany IP54
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60000 hod