ME MAX 35 MT CL G 2-2 KMGY - Mezikus
2202872

Pouzdro na nosnou lištu, Mezikus, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 17,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 112,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: bez konektoru sběrnice

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu