US-EMLP (85,6X54)/GP - Štítek
1803428

Štítek, Green Product, Karta, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2, výška textového pole: 54 mm, šířka textového pole: 85,6 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Předem vyražené samolepicí popisovací štítky lze použít jako typové štítky pro označování rozvaděčů, strojů a systémů.
Označte svůj rozvaděč udržitelným způsobem pomocí popisků přístrojů šetřících zdroje ze skupiny produktů US-EMLP/GP
Díky použití cirkulárního plastu, který pochází z mechanické recyklace plastového odpadu, snižují popisovací štítky ze skupiny produktů US-EMLP/GP ve srovnání se standardními produkty emise CO2 o ~ 30 % (z hlediska základního materiálu)
Žádné kvalitativní rozdíly z hlediska technických a optických vlastností, kvality tisku a trvanlivosti ve srovnání s běžnými etiketovacími materiály
Označení materiály šetřícími zdroje pomáhá snížit celkovou uhlíkovou stopu rozvaděče, a to bez kompromisů z hlediska technického výkonu
S ekologickými produkty od společnosti Phoenix Contact jdete příkladem pro budoucnost. Portfolio systémového značení, které šetří zdroje, je dokonale přizpůsobeno pro použití v rozvaděči.