EMLP (27X12,5)RL - Štítek
1645504

Štítek, Cívka, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm

Detaily výrobku









Vaše výhody

Samolepicí popisky Marker EMLP ... jsou zvláště vhodné k označování elektrických součástí, přístrojů a tlačítek
Popisky jsou rovnocenné s gravírovanými štítky, mají kvalitní vzhled
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLP ... individuálně podle vašeho zadání