QPD W 4PE6,0 M25 1,0 GY
-
Stěnová průchodka
1410404
Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené), počet pólů: 4+PE, M25, Trn, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, 6 mm2, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 1 m
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje