QPD W 4PE2,5 M20 1,0 GY - Stěnová průchodka
1403740

Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené), počet pólů: 4+PE, M20, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 1 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty