cUL osvědčení
ID schválení: E153698-20190718| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 24 A | 6 | |
| Signál | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| Data | 50 V | 1 A | 0,25 | |
UL osvědčení
ID schválení: E153698-20190718| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Výkon | 600 V | 32 A | 6 | |
| Signál | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| Data | 50 V | 1 A | 0,25 | |