QPD CW4X2,5/2X6-10 GY
-
Spojka vedení
1424034
Spojka vedení, typ připojení: Přípojka IDC/ Přípojka IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, se dvěma maticemi QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení