Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Spojka vedení
1641879

Spojka vedení, typ připojení: Přípojka IDC, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, černá, kódování: ne, vnější průměr vedení: 3,5 mm ... 6 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení