Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BS BK
-
Spojka vedení
1405541
Spojka vedení QUICKON, černá, 4pólová bez PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pro průměr kabelu 5 mm ... 9 mm.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP65/IP67 pro široké možnosti použití