PPC 4/8 - Spojka COMBI
3044408

průřez
typ připojení
Proud Piktogram
napětí Piktogram

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 8, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty