UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profil
2201930

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž našroubováním, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 72 mm, šířka profilu (vnější): 75 mm, délka: 111 mm, hloubka: 29,4 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility