UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95
-
Profil
2200937
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž našroubováním, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 100,5 mm, šířka profilu (vnější): 105 mm, délka: 95 mm, hloubka: 29,4 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility