RESY+ - Funkční modul
2400295

Resy+ obsahuje knihovny funkčních bloků. Technologie ovládacího řízení od společnosti Phoenix Contact rozšiřuje telemechanické protokoly, jako např. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Aplikace pro Resy+ jsou např. v oblasti vodního, plynového a energetického hospodářství. Funkční bloky jsou k dispozici ke stažení.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku







Vaše výhody

Bezpečná, na události zaměřená a cenově příznivá kontrola všech decentrálních zařízení přes Ethernet a sériová rozhraní
Standardizované protokoly k napojení vaší dálkové řídicí stanice do stávající sítě jako IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 atd.
Spolehlivá komunikace na velké vzdálenosti s programovatelným řízením
Všestranný přenos dat přes Industrial Wireless, mobilní rádiové spojení, pevnou síť a Ethernet
Vysoce modulární konstrukce stanic a volné kombinační možnosti různých přenosových tras zajistí optimální přizpůsobení odpovídající struktuře zařízení