WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS - Smršťovací bužírka
0833233

Smršťovací bužírka, žlutá, rozsah průměrů kabelů: 4,8 ... 9,5 mm: uživatelsky definované, řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 16 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní