WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS
-
Smršťovací bužírka
0833221
Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá, rozsah průměrů kabelů: 2,4 ... 4,8 mm: uživatelsky definované, řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 15 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Smršťovací bužírka |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Popisování | |
Potisk | uživatelsky definované |
Technologie označování | Přenos tepla pro role |
Šířka | 9 mm |
Délka | 15 mm |
Barva | žlutá (RAL 1018) |
Materiálem | Polyolefin |
Materiál základního prvku | Polyolefin |
Poměr smrštění | 2:1 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Obsažené látky | bezhalogenové |
Teplota smršťování | > 90 °C |
Vnější průměr vedení | 2,4 mm ... 4,8 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování. |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 10 °C ... 25 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 45 % ... 55 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 2 roky |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Způsob montáže | nasunutí |
Objednací číslo | 0833221 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BG8 |
Kód výrobku | BG8126 |
GTIN | 4055626044880 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 99,99 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 99,99 g |
Číslo celní sazby | 49119900 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno