WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL CUS - Smršťovací bužírka
0833236

Smršťovací bužírka, bílá, rozsah průměrů kabelů: 9,5 ... 19,1 mm: uživatelsky definované, řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 30 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní