SACB-8Q/4P-L-SC
-
Rozvodná skříň
1662955
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Pružinový spoj 180°, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 4 |
Počet zásuvných míst | 8 |
LED | ano |
Lokální diagnóza | |
Sledovaná funkce | Napájecí napětí na 1 modul |
Optické zobrazení | zelená LED |
Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
Místní diagnostika | Napájecí napětí na 1 modul zelená LED |
ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud celkově | 12 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 4 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | QUICKON |
Průřez přípoje Signální vedení ohebné | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Průřez přípoje Flexibilní napájení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje AWG Signální vedení ohebné | 26 ... 17 |
Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 24 ... 16 |
Délka odizolování Signální vedení | 10 mm |
Délka odizolování obalu | 70 mm (Kmenové vedení) |
Utahovací moment čepičková matice | 2,5 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 60 mm |
Výška | 44 mm |
Délka | 205 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 22 mm |
Materiálem Pouzdro | PA |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | ocel/měď |
Materiál povrch kontaktu | Sn |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | CuZn |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA 6.6 V0 |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | NiSn |
Materiál izolace žíly | PVC / PE |
Vnější průměr vedení | 6,5 mm ... 9,5 mm |
Typ připojení | Pružinový spoj |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 50 °C (při připojení vedení je třeba respektovat údaje výrobce kabelu) |
Objednací číslo | 1662955 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3DBC |
GTIN | 4017918137472 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 321,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 308 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Těsnění 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Těsnění 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Těsnění 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Záslepka 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Sada šroubení 1670743
-
UC-TMF 16 - Značkovače pro svorky 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Značkovače pro svorky 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Značkovače pro svorky 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Značkovače pro svorky 0824684
-
QSS 22 - Nástrčkový klíč 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Šroubovák 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Šroubová vložka 1212591
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Inovativní a časově úsporné osazení se zářezovou svorkou
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno