VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5
-
Síťový kabel
1657562
Osazený kabel Ethernet, CAT5e, stíněný, 2párový, AWG 26 pružný (7drátový), Line, RAL 5021 (vodově modrá), M12 4pólová s kódováním D na zástrčku RJ45, délka: 0,5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 1 |
Zatěžovací napětí (III/3) | 60 V |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Délka vedení | 0,5 m |
Ethernet [93E] | |
Hmotnost vedení | 42 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet [93E] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7 PIMF |
Rychlost šíření signálu | 0,72 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | ≤ 1,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,70 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | Zell-PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
Max. odpor vedení | ≤ 150 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Vazební odpor | 5,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 % (při 100 MHz) |
Provozní kapacita | 42 pF |
Kabel jmenovitého napětí | max. 125 V |
Zkušební napětí | 1000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 34 mm |
Pevnost v tahu | 30 N (při instalaci) |
10 N (podle instalace) | |
útlum stínění | 60,00 dB (do 1 000 MHz) |
Bezhalogenovost | podle IEC 60754-1/2 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-2-2 |
Hustota kouře | podle IEC 61034-1/2 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | Odolnost proti mikrobům podle VDE 0282 část 10 |
Odolnost proti hydrolýze podle DIN 53504 | |
Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67/IP20 |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -20 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (provoz) | Zástrčka/zásuvka |
Objednací číslo | 1657562 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJI |
Strana katalogu | Strana 182 (PC-2007) |
GTIN | 4046356101592 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 55,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 49,4 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno