VS-M12MS-8CON-RJ45-940/1,0
-
Síťový kabel
1658765
Osazený kabel Ethernet, CAT5e, stíněný, 4párový, AWG 26 pružný (7drátový), Line, RAL 5021 (vodově modrá), M12 8pólový s kódováním A na zástrčku RJ45, délka: 1 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 1 |
Zatěžovací napětí (III/3) | 30 V |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Materiálem | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PC (Držák kontaktu) | |
PA (Pouzdro) |
Délka vedení | 1 m |
Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] |
Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,96 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,05 mm |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Výkonnost | 48 nF/km (při 1 kHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
Přeslechový útlum (NEXT) | 71,3 dB (při 1 MHz) |
62,3 dB (při 4 MHz) | |
56,3 dB (při 10 MHz) | |
53,2 dB (při 16 MHz) | |
51,8 dB (při 20 MHz) | |
48,9 dB (při 31,25 MHz) | |
44,4 dB (při 62,5 MHz) | |
41,3 dB (při 100 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
53,3 dB (při 4 MHz) | |
47,3 dB (při 10 MHz) | |
44,2 dB (při 16 MHz) | |
42,8 dB (při 20 MHz) | |
39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
32,3 dB (při 100 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
24,1 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
20,1 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
6 dB (při 4 MHz) | |
9,5 dB (při 10 MHz) | |
12,1 dB (při 16 MHz) | |
13,6 dB (při 20 MHz) | |
17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
32 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67/IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Zástrčka/zásuvka |
Objednací číslo | 1658765 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CMI |
GTIN | 4046356163064 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 77,51 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 72,12 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno