Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-4P-M12MRDC5/10,0-93E/RJ45 - Síťový kabel
1405181

Síťový kabel, Ethernet CAT5, 4-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zástrčka úhlová M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 10 m, Směr vývodu C5, Kódování 315°

Detaily výrobku