STK-0479/01,00
   - 
  Signálový a výkonový kabel
    
      1623203
      
      
    
  
      Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | 
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Typ produktu | Signálový a výkonový kabel | 
| Počet pólů | 9 | 
| Kódování | N | 
| Druh závitu | M17 | 
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 | 
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C | 
| Provedení | přímý | 
| Směr otáčení | standardní | 
| Kontakt | |
| Průměr kontaktu | 0,6 mm | 
| Jmenovitý proud IN | 3,6 A | 
| Jmenovité napětí UN | 630 V | 
| Kategorie přepětí | III | 
| Stupeň znečištění | 3 | 
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV | 
| Materiál izolačního tělesa | PA 6.6 | 
| Materiál kontaktu | CuZn | 
| Povrch kontaktů | Ni/Au | 
| Materiál těsnění a o-kroužků | FPM | 
| Typ připojení | Vedení | 
| Objednací číslo | 1623203 | 
| Ks/bal. | 1 Kus | 
| Minimální objednané množství | 20 Kus | 
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) | 
| Prodejní kód | ABR | 
| Kód výrobku | ABRSBG | 
| GTIN | 4055626129075 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 274,2 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 260,3 g | 
| Číslo celní sazby | 85444290 | 
| Země původu | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121419 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. | 
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % | 
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno