K-8E-M23MK/13,0-H00/M23FK-C5-S
-
Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1627588
Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, řada: KSH, M23-Zásuvka, úhlový, otočný, –120° doleva, +120° doprava, počet pólů: 4+4+4+PE, druh zajištění: SPEEDCON, na M23-Trn, úhlový, otočný, –120° doleva, +120° doprava, počet pólů: 4+4+4+PE, druh zajištění: SPEEDCON, délka kabelu: 13 m, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
Jednoduché připojení: úhlové provedení s nastavitelným směrem kabelového vývodu
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení