Všechny snímače „Solarline Environment Sensors“ (SOL-ES) se prostřednictvím technologie Plug & Play připojují k meteorologické stanici Phoenix Contact (viz příslušenství). Jsou vhodné zejména pro záznam meteorologických dat ve fotovoltaických zařízeních.
Příslušný montážní materiál je k dispozici jako příslušenství.
SOL-ES-BSC-PYR
-
Senzor
1093211
Pyranometr od společnosti Hukseflux Thermal Sensors B.V. pro měření intenzity ozáření ve W/m2 s úhlem apertury 180°. Naměřená hodnota je k dispozici prostřednictvím protokolu Modbus/RTU (RS-485). Odpovídá třídě přesnosti „First Class“ podle ISO 9060.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Včetně zkušebních certifikátů podle normy ISO9060 pro klasifikaci First Class
Splňuje normu IEC 61724-1, třída B
Efektivní organizace kalibrace a údržby