SOL-SC-WTH-STN - Meteorologická stanice
1322110

Meteorologická stanice pro záznam naměřených dat připojených snímačů okolního prostředí. Lze používat spolu se senzory typu SOL-ES v solárních parcích nebo jiných průmyslových oblastech. Integrované řízení PLCnext Control umožňuje zaznamenávat a přenášet data o prostředí podle konkrétního projektu prostřednictvím standardizovaných průmyslových protokolů.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Vaše výhody

Integrované, volně programovatelné řízení PLCnext Control
Vysoká flexibilita při výběru a integraci senzorů
Připojení senzorů pomocí kulatých konektorů M12 v kvalitě pro průmyslové aplikace
Podpora standardizovaných průmyslových protokolů (Modbus/TCP, PROFINET)
Vhodné pro monitorování fotovoltaických systémů v souladu s normou IEC 61724-1