Všechny snímače „Solarline Environment Sensors“ (SOL-ES) jsou příslušenstvím k meteostanici Phoenix Contact. Jsou vhodné zejména pro záznam meteorologických dat ve fotovoltaických zařízeních.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Potřebné příslušenství
Pro připojení snímače SOL-ES-PRO-RC k meteostanici Phoenix Contact je zapotřebí samostatný konektor M12 (číslo výrobku 1424668, viz „Příslušenství“).
Nastavení Modbus/RTU
Adresa Modbus, přenosová rychlost a formát přenosu jsou již z výroby nastaveny tak, aby byly kompatibilní se všemi ostatními povětrnostními snímači SOL-ES (adresa: 90, přenosová rychlost: 19200, formát přenosu: 8E1).
Na snímači je pod typovým štítkem nalepena další nálepka s továrním nastavením Modbus.
SOL-ES-PRO-RC
-
Senzor
1074982
Křemíkový snímač slunečního záření od společnosti IMT Technology GmbH typu Si-RS485TC-T-MByte je určen k měření intenzity záření ve W/m2. Naměřená hodnota je k dispozici prostřednictvím Modbus/RTU (RS-485).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
S interním měřením teploty
Splňuje normu IEC 61724-1, třída A (nejvyšší přesnost)