PTRV 4 /SENSOR 4POL - Propojovací rozvaděč
1162613

Propojovací rozvaděč, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1., 2., 3. a 4. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá, barva připojovacích prvků: vícebarevný

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Barevné přiřazení vodiče a bodu připojení umožňující bezchybnou a bezpečnou práci
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Označení přípojky pro 4pólové bezdotykové spínače přiblížení (hnědá, bílá, modrá, černá) podle normy IEC 60947-5-2
Měřicí bod 2,3 mm umožňuje kontrolu běžnými zkoušečkami mezi vodiči