PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - Propojovací matrice
3270392

Propojovací matrice, Popsáno od A–H, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul, barva: šedá, barva připojovacích prvků: šedá/bílá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Přehledné zobrazení ovládacích a připojovacích bodů vertikálním vedením vodiče
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
K montáži do 19" stojanů