PTMC 1,5 /5-3 -DF - Propojovací matrice
3001933

Propojovací matrice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: Montáž na stěnu, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Individuální konstrukce díky modulárnímu principu
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti
Individuální barevné přiřazení vodiče a místa svorky pro umožnění bezchybné, bezpečné práce
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
K montáži do stěnového výřezu
Barevná konfigurace možná v souladu s VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 nebo neomezeně