CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
Propojovací matrice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |