SACC-CIP-M12FS-5P SMD-SPX
-
Sada vzorků
1239198
Sada vzorků, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12, kódování: A, montáž desek plošných spojů, SMD, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Typ produktu | Kontaktní vložka |
Počet pólů | 5 |
Těsnění je k dispozici | ano |
Kódování | A |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Typ připojení | SMD |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PA |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Okolní podmínky | |
Krytí (zapojeno) | IP67 (správně zapojený a zajištěný) |
Krytí (nezapojeno) | IP65 (nezapojený, díky dodatečnému utěsnění O kroužkem k přístroji) |
Druh ochrany | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 105 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Způsob montáže | montáž desek plošných spojů |
Objednací číslo | 1239198 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQXAA |
GTIN | 4063151420390 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,833 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Šroubení pouzdra 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Šroubení pouzdra 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Šroubení pouzdra 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Šroubení pouzdra 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Šroubení pouzdra 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Fixační pouzdro 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Fixační pouzdro 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Fixační pouzdro 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Fixační pouzdro 1419567
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno