ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Sada pouzder
1291125
Pouzdro na nosnou lištu, k montáži na nosnou lištu, s uzavřeným aretačním krytem, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), šířka: 25 mm, výška: 100 mm, hloubka: 116,65 mm
Detaily výrobku
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Horní díl pouzdra 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Připojovací clona 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Připojovací clona 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Konektory desek plošných spojů 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2203904
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Doporučení | Materiál kontaktní podložky pro konektor sběrnice galvanické zlato (tvrdé zlato) |
| Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
| Typ pouzdra | Modulární pouzdro |
| Řada pouzder | ICS |
| Produktová řada | ICS25 |
| Počet pólů | 16 |
| Max. počet pólů | 16 (rozteč: 5 mm) |
| Počet řad | 4 |
| Větrací otvor k dispozici | ano |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 25 mm |
| Výška | 100 mm |
| Hloubka | 116,65 mm |
| Hloubka od horní hrany nosné lišty | 110,05 mm |
| Barva (Spodní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
| Barva (Horní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
| Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 1291125 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHAEG |
| GTIN | 4063151526252 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 113,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 113,2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montážní nástroj 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Stíněná konektorová lišta SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Stíněná nožová lišta SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Pružinové lišty SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Nožové lišty SMD 1154016
Vaše výhody
Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrovatelné součásti
Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno