Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - Sada zástrček
1602258

DUPLICON, sestava hliníkové stěnové průchodky s montážním krytem, se stohovatelným krytem se závitem kabelového šroubení M25 (bez kabelového šroubení), se dvěma kontaktními vložkami 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, šroubovou svorkou a krytem pouzdra, provedení B6, krytí IP67

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty