POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon.
Návod na použití
Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“.
Typ produktu
Rozvodná skříň
Počet pólů
4
Objednací číslo
1424871
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
AF3
Kód výrobku
AF3BCD
GTIN
4055626383415
Hmotnost/kus (včetně obalu)
1 648,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
1 648,2 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440111
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.